3688.003 - Magnetische houder

De magneethouder van Halder is een multifunctionele en flexibel inzetbare houder voor o.a. blaaspistolen, kabels, slangen, kleding enz. De houder is eenvoudig te monteren zonder dat er spijkers of schroeven aan te pas komen

De stevige magneethouder van kunststof beschikt dankzij de 6 Neodymium-magneten over een hoge houdkracht. De rubberen basis is oliewerend en krasvast

Het speciale ontwerp maakt twee afzonderlijk bruikbare zones mogelijk (bijvoorbeeld voor luchtdrukpistolen en slangen) en voorkomt dat de bevestigde/hangende voorwerpen ongewild wegglijden of vallen. Hierdoor verzekerd u zichzelf ervan dat er een veilige werkplaats is, waar u niet zal struikelen door losliggende hulpmiddelen

Magneethouders zijn individueel verpakt, de doos dient als bescherming en dient gelijktijdig als gebruiks-en veiligheidshandleiding

Verkrijgbaar in de kleuren blauw en zwart

Productkenmerken:

  • Multifunctionele inzetbare houder, die eenvoudig is te monteren en zonder spijkers of schroeven is te gebruiken
  • Solide kunststof-uitvoering
  • Hoge bevestigingskracht door de zes Neodymium-magneten (D65mm)
  • Het rubberen oppervlak is oliewerend en voorkomt krassen
  • Het speciale ontwerp maakt twee afzonderlijk bruikbare zones mogelijk
  • Aantrekkelijke verkoopverpakking met gebruiks-en veiligheidshandleiding
  • Verkrijgbaar in de kleuren blauw en zwart

Toepassingsgebied

Blaaspistolen, kabels, kleding, afzetband en andere benodigheden kunnen eenvoudig worden bevestigd/opgehangen!

Dit artikel 3688.003 - Magnetische houder / () is een variant van de artikelgroep Mag­ne­ti­sche hou­der (EH 3688.)

d [mm]
l [mm]
Kleur
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
d [mm]:
75 mm
l [mm]:
100 mm
Kleur:
zwart
gewicht [g]:
250 g
Artikelnummer:
3688.003
Magnetische houder
  • d: 75 mm
  • l: 100 mm
  • Kleur: zwart
  • Gewicht: 250 g
  • GTIN: 4030618309901
  • proficl@ss 5.0: EAB489h002
  • ecl@ss 10.1: 21-02-08-13

Materiaal

Magneet

  • Permanente magneet

Huls

  • kunststof 

Opmerkingen

Private-labelversies met individuele voorkant (sticker) op aanvraag.

Verpakkingseenheid 10 stuks (bestelhoeveelheid in stukken)

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3688.003
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."