3688.001 - hamerblokken

De houtklopper met de maten L200mm, B140mm en H40mm en een gewicht van 1065g is gemaakt van duurzaam, middelhard kunststof

Met behulp van de houtklopper wordt de impact van de hamer verdeeld en kunnen hoogteverschillen worden genormaliseerd. Dit maakt gelijkmatige overgangen mogelijk in geval van trottoirbanden, gazon- of stoepranden (voorkomen van struikelgevaar). Bovendien wordt de onderconstructie verdicht en worden latere verzakkingen voorkomen. De oppervlakken van stenen en platen worden beschermd tegen beschadiging

De houtklopper dient ook als robuuste basis voor andere werkzaamheden, bijv. stoffeerwerk

Productkenmerken:

  • Van stevig, duurzaam, middelhard speciaal kunststof.
  • Hiermee kan een punctuele slagimpact over een oppervlak worden verdeeld en kunnen hoogteverschillen worden gecompenseerd.
  • Praktische, robuuste basis.
  • Maat: L200mm, B140mm en H40mm.
  • Gewicht: 1065g.

Toepassingsgebied

Gangpaden-, groenzone- en wegenbouw

Dit artikel 3688.001 - hamerblokken / (Lengte x Breedte x Hoogte: 200 mm x 140 mm x 40 mm) is een variant van de artikelgroep ha­mer­blok­ken (EH 3688.)

Leng­te x Breed­te x Hoog­te [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Leng­te x Breed­te x Hoog­te [mm]:
200 mm x 140 mm x 40 mm
gewicht [g]:
1065 g
Artikelnummer:
3688.001
hamerblokken
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 200 mm x 140 mm x 40 mm
  • Gewicht: 1065 g
  • GTIN: 4030618308010
  • proficl@ss 5.0: EAC607c020
  • ecl@ss 10.1: 21-04-45-90

Materiaal

  • Speciaal kunststof
  • slijtvast
  • duurzaam

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 10 stuks (bestelhoeveelheid in stukken)

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3688.001
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."