Selecteer uw juiste markt en taal.
Flexibiliteit, hoge precisie en een rationele productie zijn de eisen die in een complexe en dynamische markt vandaag de dag door onze klanten worden gevraagd.
Met een zeer hoog kwaliteitsniveau en doelgericht denken over de optimale inzet van de producten, is Halder een betrouwbare partner voor de invulling van eisen uit de markt.
Meer dan 80 jaar ervaring, ongeveer 200 werknemers, een modern machinepark evenals het uitgebreide aanbod van producten vormen de basis voor de snelle en competente uitvoering van verschillende klantbehoeften.
Met dezelfde voortvarendheid waarmee wij onze producten en kwaliteit bewaken, treden wij onze klanten tegemoet.
Om de, hiervoor noodzakelijke, kwaliteit van onze medewerkers te garanderen, bieden wij ook jonge mensen de mogelijkheid bij ons opgeleid te worden. 10% van het totaal aantal medewerkers volgt een interne beroepsopleiding.
Precisie made in Duitsland - uitspraak die wij met onze internationale Know-How elke dag werldwijd gestand doen.
New article group for mounting on fixture plates by pressing into holes or screwing into threads.
Extension of the article group by a stainless steel version and a new article group with slot tenon.
Extension of the Pitbull® clamps by further versions with blunt edge made of brass & machinable edge made of steel for form-fit clamping.
Voor telefonische bestellingen, vragen over onze producten en de levertijden, zijn wij bereikbaar op
T +49 7392 7009-333
op de volgende tijden:
Maandag – Donderdag
7.15 - 12.00 uur
12.30 - 17.00 uur
Vrijdag
7.15 - 12.00 uur
12.30 - 16.00 uur
U kunt ons per e-mail bereiken op:
info@halder.com
Of neem contact op met uw locale partner:
Zoek uw locale partner