3011.100 - SIMPLEX 주철 하우징

Halder 제품군에서 가장 널리 사용되는 하우징입니다. 주철 하우징은 일체형 핸들 보호 슬리브가 있어서 잘못 타격했을 경우 손잡이를 보호합니다. 견고하고 진동이 감쇠된 하우징은 내구성이 뛰어나며, 내마모성 분말 코팅 처리로 인해 파손에 대한 높은 내성을 제공합니다. 이 하우징은 D30mm부터 D140mm까지 다양한 사이즈의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 사용 가능합니다. 또한, 수정된 버전은 SIMPLEX 도끼 망치와 SIMPLEX 도끼 조합에 사용됩니다. 

제품 특징:

  • SIMPLEX 주철 하우징
  • 일체형 핸들 보호 슬리브가 내장되어 있음.
  • 파손에 대한 높은 내성.
  • 조각나지 않음.
  • 진동 감쇠.
  • 내마모성 분말 코팅 처리.
  • 뛰어난 내구성.
  • Halder 베스트셀러
  • D30mm에서 D140mm사이 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 사용 가능하며, 스페셜 버전으로써 SIMPLEX 도끼 망치 및 SIMPLEX 도끼 타입이 있습니다.

이 폼목은 3011.100 - SIMPLEX 주철 하우징 / (Ø: 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 주철 하우징 (EH 3011.)

Ø [mm]
gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
3550 g
제품 번호:
3011.100
SIMPLEX 주철 하우징
  • Ø: 100 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 105 mm x 100 mm x 192 mm
  • 무게: 3550 g
  • GTIN: 4030618301349
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

재질

케이스

  • 주철

참조

스크류, 너트, 스프링 와셔 포함

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3011.100
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX housings
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX soft-face mallets
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools