확대된 벽 두께와 버팀대 덕분에, SIMPLEX 강화 주철 하우징(3711시리즈)은 특히 SIMPLEX 동인써트로 완료되는 작업 시 필요한 큰 안전성을 제공합니다. 무게의 증가는 더 큰 충격력을 보장합니다. 강화 주철 하우징은 일체형 핸들 보호 슬리브가 내장되어 있어서, 잘못 타격했을 경우 손잡이를 보호해줍니다. 견고하고 진동이 감쇠된 하우징은 내구성이 뛰어나며, 내마모성 분말 코팅 처리로 인해 파손에 대한 높은 내성을 제공합니다. D30mm부터 D80mm까지 다양한 사이즈의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치에 사용 가능합니다. 강화 주철 하우징은 유리섬유 손잡이만 장착할 수 있습니다!
제품 특징:
이 폼목은 3711.060 - SIMPLEX 강화 주철 하우징 / (Ø: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 강화 주철 하우징 (EH 3711.)
케이스
스크류, 너트, 스프링 와셔 포함
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.