Halder는 쇠망치의 장점과 소프트-페이스 망치의 장점 모두를 누리고자 하는 사람들을 위해 2-in-1 콤비망치인 FERROPLEX를 설계했습니다.
망치 헤드는 고급 열처리된 철과 타격 표면에 섬세하게 유도 경화 처리되어 제작되었습니다. 반대편의 교체 가능한 나일론 인써트는 뛰어난 타격 퀄리티를 제공하고 최대 강도와 특유의 내구성이 결합되었음을 보장합니다. 나일론 인써트는 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 나일론은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다.
파손 방지 강철 튜브 손잡이는 인체공학적 미끄럼 방지 고무 그립으로 둘러싸여 있습니다.
FERROPLEX는 총 무게 600g의 D30mm, 총 무게 800g의 D35mm 사이즈로 제공됩니다.
제품 특징:
산업, 공예 및 자동차 분야의 일반적 조립 작업, 정비 및 유지보수 작업, 설치 작업
이 폼목은 3677.035 - FERROPLEX 콤비 망치 한쪽 면은 금속재질로 반대편은 나일론 재질로 구성 / (Ø: 35 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 FERROPLEX 콤비 망치 한쪽 면은 금속재질로 반대편은 나일론 재질로 구성 (EH 3677.)
손잡이
인써트
망치면
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.