3210.758 - SIMPLEX 플라스틱 소켓
SIMPLIX 도끼날용

이 플라스틱 소켓을 사용하면 분할 인서트를 SIMPLEX 하우징에 고정할 수 있습니다.

이 폼목은 3210.758 - SIMPLEX 플라스틱 소켓 SIMPLIX 도끼날용 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 SIMPLEX 플라스틱 소켓 SIMPLIX 도끼날용 (EH 3210.)

gewicht [g]
제품 번호
가격 [€]
가능
gewicht [g]:
15 g
제품 번호:
3210.758
SIMPLEX 플라스틱 소켓
  • 길이 x 넓이 x 높이: 52,6 mm x 25,6 mm x 33,2 mm
  • 무게: 15 g
  • GTIN: 4030618302810
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

재질

  • 플라스틱
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 3210.758
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX splitting axe
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools