23700.0046 - 클램프
긴 형

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
제품 번호:
23700.0046
문서
클램프
  • 시스템: V70/L16
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • 무게: 1430 g
클램프

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23700.0046
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성