23690.0016 - 컴팩트 클램프

컴팩트 클램프는 다용도 클램핑 부품임. 자체 체결 클램핑 레버로 인해 수평, 수직 위치에서의 장착과 가공물 가공이 가능함.

특징:

  • 정확하고 정밀한 위치 클램핑
  • 쉬운 작동
  • 적은 토크로 높은 클램핑력 발생, 베어링을 지닌 클램핑 레버로 인한 내마모성
  • 지속적이며 넓은 클램핑 범위
  • 간섭없이 가공물을 교체할 수 있도록 완전히 접을 수 있는 클램핑 레버 
  • 다양한 클램핑 부품용 위치홀과 클램핑 레버, 예를 들어, 볼이 끝에 달린 스크류 (EH 22700.- EH 22720.)과 셀프 -얼라이닝 패드 (EH 22730./EH 22740.) 등.
  • 변함없는 클램핑력으로 큰 범위 조절
  • 높이 조절 어답터 EH 23690.0112/.0116 으로 높이 조절
  • 쉽고 유연하게 조립 가능.
  • 부식 방지
  • 이물질이나 칩에 강함.

이 폼목은 23690.0016 - 컴팩트 클램프 / (d1: M16) 품목 그룹의 한 버전입니다 컴팩트 클램프 (EH 23690.)

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 최소 [mm]
h1 최대 [mm]
s - 최대 [mm]
클램핑력 - 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M12
h1 최소 [mm]:
47 mm
h1 최대 [mm]:
85 mm
s 최대 [mm]:
85 mm
클램핑력 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
23690.0016
문서
컴팩트 클램프
  • 시스템: L16
  • d1: M16
  • d2: M12
  • h1 최소: 47 mm
  • h1 최대: 85 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 126 mm
  • s 최대: 85 mm
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 12,5 mm
  • b: 55 mm
  • WS: 18 mm
  • 클램핑력 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 75 Nm
  • 무게: 4000 g
컴팩트 클램프

재질

몸체

  • 열처리된 스틸, 흑색 처리

클렘핑 레버

  • 열처리 스틸, 열처리, 은도금

조립

조립과 설치:

  1. 스크류 ISO 4762-M 6x10을 제거.
  2. 돌려서 클램핑 레버 제거.
  3. 2개 육각렌치형 스크류로 조임(주문시 포함)
  4. 클램핑 레버를 슬라이딩 레일에 놓고 삽입한다.
  5. ISO 4762-M 6x10 스크류를 꽉 조인다.

작동

클램핑 순서:

  1. 클램핑 부위에 클램핑 레버를 갖다 놓는다.
  2. 육각 칼라 스크류로 클램핑.
  3. 푸는 것은 반대로 한다.
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23690.0016
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
컴팩트 클램프
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.