두 버전 모두 테이퍼 클램핑 유닛이 클램핑 바 위에서 회전하는 것을 방지한다. 버전 "그림2" 는 추가적으로 칩, 나무 조각 또는 먼지로부터의 손상을 방지한다.
이 폼목은 23250.0535 - 테이퍼 클램핑 유닛용 회전 방지 잠금 장치 클램핑 바 용 / (d1: 13 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 테이퍼 클램핑 유닛용 회전 방지 잠금 장치 클램핑 바 용 (EH 23250. )
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers