23250.0532 - 테이퍼 클램핑 유닛용 회전 방지 잠금 장치
클램핑 바 용

두 버전 모두 테이퍼 클램핑 유닛이 클램핑 바 위에서 회전하는 것을 방지한다. 버전 "그림2" 는 추가적으로 칩, 나무 조각 또는 먼지로부터의 손상을 방지한다.

이 폼목은 23250.0532 - 테이퍼 클램핑 유닛용 회전 방지 잠금 장치 클램핑 바 용 / (d1: 13 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 테이퍼 클램핑 유닛용 회전 방지 잠금 장치 클램핑 바 용 (EH 23250. )

그림
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
그림:
1
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
44 mm
제품 번호:
23250.0532
문서
테이퍼 클램핑 유닛용 회전 방지 잠금 장치
  • 그림 1
  • d1: 13 mm
  • b1: 40 mm
  • h1: 3 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 32,2 mm
  • 무게: 55 g
테이퍼 클램핑 유닛용 회전 방지 잠금 장치

재질

  • 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23250.0532
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 클램핑 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성