1586.060 - 스톱퍼
홈이 있는형

버전
그림
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
양쪽에 홈이 있는 형
그림:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
44 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
제품 번호:
1586.060
문서
스톱퍼
  • 양쪽에 홈이 있는 형 – 그림 1
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 13,4 mm
  • 무게: 402 g
스톱퍼

재질

인써트

  • 초경

몸체

  • 공구강, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1586.060
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
멀티 클램핑 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성