1702.770 - 그립퍼(Gripper) 스터드
민자 형

  • 사전 가공 또는 경화처리된 가공물의 클램핑을 위한 탄화물(carbide) 코팅 처리

이 폼목은 1702.770 - 그립퍼(Gripper) 스터드 민자 형 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 그립퍼(Gripper) 스터드 민자 형 (EH 1702.)

h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
h [mm]:
7 mm
제품 번호:
1702.770
문서
그립퍼(Gripper) 스터드
  • h: 7 mm
  • 무게: 22 g
그립퍼(Gripper) 스터드

재질

  • 스틸, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1702.770
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
그립(Gripp) 클램핑
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성