그립퍼(Gripper) 스터드 둥근형

EH 1702.

  • 가공 전 가공물의 클램핑 용
  • 가장자리에 근접하여 드릴링(drilling)을 하기 위해 사용
  • 가공물 하단에 6mm의 공간 제공

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

h [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
h [mm]:
4 mm
제품 번호:
1702.780
CAD
문서
그립퍼(Gripper) 스터드
  • h: 4 mm
  • 무게: 48 g
show article view
그립퍼(Gripper) 스터드

재질

  • 스틸, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1702. 그립퍼(Gripper) 스터드 – 둥근형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
그립(Gripp) 클램핑
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 멀티-바이스 MS 125
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
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
MS 125와 일반 기계 바이스의 차이점은 무엇입니까?

모듈식 설계로 제공되고 다양한 조 및 관련 장비와 결합될 수 있으므로 MS 125는 표준 기계 바이스보다 훨씬 더 다재다능합니다.