1704.510 - 삽입형 플레이트

  • 3가지의 서포트 높이
  • 5면 가공용 죠오 위의 가공물 레벨링 용
  • 고정밀 연마처리
  • M6 x 8mm 고정 나사는 비포함 (제품 번호. 1704.600)
  • 이 제품은 한 쌍으로 제공

이 폼목은 1704.510 - 삽입형 플레이트 / () 품목 그룹의 한 버전입니다 삽입형 플레이트 (EH 1704.)

b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
b1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
98 mm
b3 [mm]:
108 mm
l [mm]:
7,6 mm
h1 [mm]:
85 mm
h2 [mm]:
56 mm
h3 [mm]:
53 mm
제품 번호:
1704.510
문서
삽입형 플레이트
  • b1: 125 mm
  • b2: 98 mm
  • b3: 108 mm
  • l: 7,6 mm
  • h1: 85 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 53 mm
  • 무게: 343 g
삽입형 플레이트

재질

  • 스틸, 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1704.510
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
5면 가공
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성