23112.0116 - 위치 부싱
칼라 있음, DIN 172 A

포지셔닝 또는 드릴 부싱은 반복적으로 같은 위치에 드릴 작업을 할 때 반복성을 보장하도록 도와줌.

경화 및 연마 처리된 포지셔닝 부싱은 샤프트, 드릴 가이드 작업을 위해 내마모성을 지니고 있음.

이 폼목은 23112.0116 - 위치 부싱 칼라 있음, DIN 172 A / (d1 F7: 11,5 mm, l1: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 부싱 칼라 있음, DIN 172 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
위치 홀 D - H7 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 F7 [mm]:
11,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
18 mm
d3 [mm]:
22 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
18 mm
제품 번호:
23112.0116
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 11,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l2: 4 mm
  • r: 2 mm
  • 위치 홀 D H7: 18 mm
  • 무게: 17 g
위치 부싱

재질

  • 표면-경화처리 스틸, 표면 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23112.0116
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.