사이드 클램핑 죠오

EH 23240.

큰 클램핑 죠오로 높은 가공물의 측면 클램프가 가능.

클램핑력은 앞과 아래로 작용. 클램핑 플레이트는 바닥이나 홈 쪽으로 회전 가능하다. 

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

h3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
T-슬롯 사이즈 a [mm]
클램핑력 F1 [kN]
클램핑력 F2 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
h3 [mm]:
99 mm
b2 [mm]:
65 mm
l1 [mm]:
177,5 mm
T-슬롯 사이즈 a [mm]:
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
클램핑력 F1 [kN]:
8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
클램핑력 F2 [kN]:
1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
제품 번호:
23240.0012
CAD
문서
사이드 클램핑 죠오
  • b1: 19 mm
  • c: 8 mm
  • h1: 85 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 99 mm
  • h4: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • l1: 177,5 mm
  • l2: 112,5 mm
  • e: 12 mm
  • T-슬롯 사이즈 a: 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
  • 클램핑력 F1:  8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
  • 클램핑력 F2: 1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
  • 무게: 4 kg
show article view
사이드 클램핑 죠오
h3 [mm]:
118 mm
b2 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
226,5 mm
T-슬롯 사이즈 a [mm]:
20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
클램핑력 F1 [kN]:
30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
클램핑력 F2 [kN]:
4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
제품 번호:
23240.0020
CAD
문서
사이드 클램핑 죠오
  • b1: 26 mm
  • c: 11 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 118 mm
  • h4: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • l1: 226,5 mm
  • l2: 136,5 mm
  • e: 12 mm
  • T-슬롯 사이즈 a: 20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
  • 클램핑력 F1: 30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
  • 클램핑력 F2: 4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
  • 무게: 7 kg
show article view
사이드 클램핑 죠오

재질

몸체

  • 주철

클램핑 죠오

  • 스틸, 표면 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23240. 사이드 클램핑 죠오