클램프는 클램핑이나 조립 전에, 가공물을 쉽고 확실하게 위치 조정 하는 데 적합하다.
푸쉬/풀 클램프 양측의 나사산은 가공물에 적용 가능한 부품의 고정을 가능하게 함. 예를 들어, 각진 부품, 클램핑 볼트, 셀프 얼라이닝 패드
이 폼목은 23229.0030 - 푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프 / 일반 하중 (d1: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프 (EH 23229.)
나사 고정식 패드