푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프

EH 23229.

클램프는 클램핑이나 조립 전에, 가공물을 쉽고 확실하게 위치 조정 하는 데 적합하다.

푸쉬/풀 클램프 양측의 나사산은 가공물에 적용 가능한 부품의 고정을 가능하게 함. 예를 들어, 각진 부품, 클램핑 볼트, 셀프 얼라이닝 패드

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

스프링력
d1 [mm]
d2 [mm]
스트로크 s ~ [mm]
스프링력 F1 ~ [N]
스프링력 F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
스프링력:
경하중
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
스트로크 s ~ [mm]:
~ 3,5 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 20 N
제품 번호:
23229.0005
CAD
문서
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
  • 경하중
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • 스트로크 s: ~ 3,5 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 6 mm
  • 스프링력 F1: ~ 5 N
  • 스프링력 F2: ~ 20 N
  • 무게: 5,1 g
show article view
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
스프링력:
경하중
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
스트로크 s ~ [mm]:
~ 6 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 20 N
제품 번호:
23229.0010
CAD
문서
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
  • 경하중
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • 스트로크 s: ~ 6 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 6 mm
  • 스프링력 F1: ~ 5 N
  • 스프링력 F2: ~ 20 N
  • 무게: 8,7 g
show article view
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
스프링력:
경하중
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
스트로크 s ~ [mm]:
~ 10 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 20 N
제품 번호:
23229.0015
CAD
문서
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
  • 경하중
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • 스트로크 s: ~ 10 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 6 mm
  • 스프링력 F1: ~ 5 N
  • 스프링력 F2: ~ 20 N
  • 무게: 13 g
show article view
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
스트로크 s ~ [mm]:
~ 3 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 45 N
제품 번호:
23229.0020
CAD
문서
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
  • 일반 하중
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • 스트로크 s: ~ 3 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 6 mm
  • 스프링력 F1: ~ 10 N
  • 스프링력 F2: ~ 45 N
  • 무게: 5,3 g
show article view
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
스트로크 s ~ [mm]:
~ 5 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 45 N
제품 번호:
23229.0025
CAD
문서
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
  • 일반 하중
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • 스트로크 s: ~ 5 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 6 mm
  • 스프링력 F1: ~ 10 N
  • 스프링력 F2: ~ 45 N
  • 무게: 8,7 g
show article view
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
스트로크 s ~ [mm]:
~ 8 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 45 N
제품 번호:
23229.0030
CAD
문서
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
  • 일반 하중
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • 스트로크 s: ~ 8 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 6 mm
  • 스프링력 F1: ~ 10 N
  • 스프링력 F2: ~ 45 N
  • 무게: 14 g
show article view
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
스트로크 s ~ [mm]:
~ 3 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 20 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 90 N
제품 번호:
23229.0035
CAD
문서
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
  • 고하중
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • 스트로크 s: ~ 3 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 6 mm
  • 스프링력 F1: ~ 20 N
  • 스프링력 F2: ~ 90 N
  • 무게: 5,4 g
show article view
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
스트로크 s ~ [mm]:
~ 5 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 20 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 90 N
제품 번호:
23229.0040
CAD
문서
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
  • 고하중
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • 스트로크 s: ~ 5 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 6 mm
  • 스프링력 F1: ~ 20 N
  • 스프링력 F2: ~ 90 N
  • 무게: 9 g
show article view
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
스트로크 s ~ [mm]:
~ 8 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 20 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 90 N
제품 번호:
23229.0045
CAD
문서
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
  • 고하중
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • 스트로크 s: ~ 8 mm
  • WS WS1: 10 mm
  • WS WS2: 6 mm
  • 스프링력 F1: ~ 20 N
  • 스프링력 F2: ~ 90 N
  • 무게: 14 g
show article view
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
스트로크 s ~ [mm]:
~ 4 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 30 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 120 N
제품 번호:
23229.0050
CAD
문서
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
  • 일반 하중
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 6 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • 스트로크 s: ~ 4 mm
  • WS WS1: 16 mm
  • WS WS2: 9 mm
  • 스프링력 F1: ~ 30 N
  • 스프링력 F2: ~ 120 N
  • 무게: 22 g
show article view
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
스트로크 s ~ [mm]:
~ 7 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 30 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 120 N
제품 번호:
23229.0055
CAD
문서
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
  • 일반 하중
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 31,5 mm
  • l2 ±0,5: 11,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • 스트로크 s: ~ 7 mm
  • WS WS1: 16 mm
  • WS WS2: 9 mm
  • 스프링력 F1: ~ 30 N
  • 스프링력 F2: ~ 120 N
  • 무게: 42 g
show article view
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
스트로크 s ~ [mm]:
~ 12,5 mm
스프링력 F1 ~ [N]:
~ 60 N
스프링력 F2 ~ [N]:
~ 180 N
제품 번호:
23229.0060
CAD
문서
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프
  • 일반 하중
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 45 mm
  • l2 ±0,5: 16 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • 스트로크 s: ~ 12,5 mm
  • WS WS1: 16 mm
  • WS WS2: 9 mm
  • 스프링력 F1: ~ 60 N
  • 스프링력 F2: ~ 180 N
  • 무게: 63 g
show article view
푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프

재질

나사 고정식 패드

  • 스틸, 흑색처리

몸체

  • 스틸, 아연 코팅

스프링

  • 스텐레스 스틸 1.4310
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23229. 푸쉬-풀 (Push-Pull) 클램프