23231.0033 - 교체 가능한 죠오
바이스 용, 풀-다운(Pull-down) 효과

이 조는 클램핑 바이스 EH 23231.용 액세서리입니다.

이 폼목은 23231.0033 - 교체 가능한 죠오 바이스 용, 풀-다운(Pull-down) 효과 / 롤러가 있는 교체 가능한 죠오 (몸체: 열처리 스틸, 강화 처리 / 롤러: 냉간 처리 스틸, 강화 처리) (기본 : 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 교체 가능한 죠오 바이스 용, 풀-다운(Pull-down) 효과 (EH 23231.)

버전
그림
기본 - [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
롤러가 있는 교체 가능한 죠오 (몸체: 열처리 스틸, 강화 처리 / 롤러: 냉간 처리 스틸, 강화 처리)
그림:
4
기본 [mm]:
100 mm
제품 번호:
23231.0033
문서
교체 가능한 죠오
  • 롤러가 있는 교체 가능한 죠오 (몸체: 열처리 스틸, 강화 처리 / 롤러: 냉간 처리 스틸, 강화 처리) – 그림 4
  • 기본 : 100 mm
  • 무게: 313 g
교체 가능한 죠오

재질

롤러

  • 냉간 처리 스틸, 강화처리

죠오

  • 열처리 스틸, 강화 처리

참조

체결 나사 포함 배송

조립

베이스 써포트(그림 1) 은 클램핑 바이스에 고정하며, 일반적으로 스크류와 함께 배송된다. 교체 가능한 죠오 - 2개의 영구 자석으로 고정 - 는 수작업으로 교체하거나 삽입 할  수 있다.

조립 / 분해 설명 :

  1. 수동으로 죠오를 끌어올려서 정렬 핀이 슬롯에 닿게끔 조정한다.
  2. 죠오를 측면으로 비틀어 제거한다.
  3. 새로운 죠오를 삽입할 수 있다.
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23231.0033