편심 클램프

EH 23271.

편심 클램프는 낮은 높이에서 여러 가지 가공물 형태에 풀다운 효과가있는 클램핑을 허용합니다.

귀하의 선택에 따라 7 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
클램핑력 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
6,7 mm
l2 [mm]:
2 mm
클램핑력 최대 [kN]:
0,05 kN
제품 번호:
23271.0003
CAD
문서
편심 클램프
  • d1: M3
  • d2: 6,7 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 2 mm
  • s1: 3,5 mm
  • s2: 2,9 mm
  • s3: 2,2 mm
  • L1: 3 mm
  • L2: 3 mm
  • L3 ±0,2: 3,2 mm
  • WS: 2 mm
  • 클램핑력 최대: 0,05 kN
  • 조임 토크 최대: 1 Nm
  • 무게: 0,6 g
show article view
편심 클램프
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
8,7 mm
l2 [mm]:
3 mm
클램핑력 최대 [kN]:
0,09 kN
제품 번호:
23271.0004
CAD
문서
편심 클램프
  • d1: M4
  • d2: 8,7 mm
  • l1: 8 mm
  • l2: 3 mm
  • s1: 4,6 mm
  • s2: 4 mm
  • s3: 3 mm
  • L1: 4 mm
  • L2: 3,5 mm
  • L3 ±0,2: 4,2 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 클램핑력 최대: 0,09 kN
  • 조임 토크 최대: 1,5 Nm
  • 무게: 1,4 g
show article view
편심 클램프
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
10,9 mm
l2 [mm]:
4 mm
클램핑력 최대 [kN]:
0,1 kN
제품 번호:
23271.0005
CAD
문서
편심 클램프
  • d1: M5
  • d2: 10,9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 4 mm
  • s1: 5,7 mm
  • s2: 5 mm
  • s3: 3,5 mm
  • L1: 5 mm
  • L2: 4,2 mm
  • L3 ±0,2: 5,2 mm
  • WS: 3 mm
  • 클램핑력 최대: 0,1 kN
  • 조임 토크 최대: 2 Nm
  • 무게: 2,8 g
show article view
편심 클램프
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
13,5 mm
l2 [mm]:
5 mm
클램핑력 최대 [kN]:
0,3 kN
제품 번호:
23271.0006
CAD
문서
편심 클램프
  • d1: M6
  • d2: 13,5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5 mm
  • s1: 7,1 mm
  • s2: 6,1 mm
  • s3: 4,5 mm
  • L1: 6 mm
  • L2: 5,4 mm
  • L3 ±0,2: 6,4 mm
  • WS: 4 mm
  • 클램핑력 최대: 0,3 kN
  • 조임 토크 최대: 4,5 Nm
  • 무게: 4,9 g
show article view
편심 클램프
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16,9 mm
l2 [mm]:
6 mm
클램핑력 최대 [kN]:
2,7 kN
제품 번호:
23271.0008
CAD
문서
편심 클램프
  • d1: M8
  • d2: 16,9 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 6 mm
  • s1: 8,9 mm
  • s2: 7,7 mm
  • s3: 5,5 mm
  • L1: 8 mm
  • L2: 6,6 mm
  • L3 ±0,2: 8 mm
  • WS: 5 mm
  • 클램핑력 최대: 2,7 kN
  • 조임 토크 최대: 20 Nm
  • 무게: 11 g
show article view
편심 클램프
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,9 mm
l2 [mm]:
7 mm
클램핑력 최대 [kN]:
4 kN
제품 번호:
23271.0010
CAD
문서
편심 클램프
  • d1: M10
  • d2: 20,9 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 7 mm
  • s1: 11,1 mm
  • s2: 9,4 mm
  • s3: 6,5 mm
  • L1: 10 mm
  • L2: 8,3 mm
  • L3 ±0,2: 9,8 mm
  • WS: 6 mm
  • 클램핑력 최대: 4 kN
  • 조임 토크 최대: 30 Nm
  • 무게: 20 g
show article view
편심 클램프
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
26,1 mm
l2 [mm]:
9 mm
클램핑력 최대 [kN]:
5,4 kN
제품 번호:
23271.0012
CAD
문서
편심 클램프
  • d1: M12
  • d2: 26,1 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 9 mm
  • s1: 13,5 mm
  • s2: 11,6 mm
  • s3: 8 mm
  • L1: 12 mm
  • L2: 10,1 mm
  • L3 ±0,2: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 클램핑력 최대: 5,4 kN
  • 조임 토크 최대: 44 Nm
  • 무게: 35 g
show article view
편심 클램프

재질

  • 경화처리 스틸, 청색 아연 도금 및 경화처리

조립

  1. 가공물에 L2 / L3 의 거리를 계산하여 나사 홀 의 위치를 가공한다.
  2. 편심 클램프를 필요한 높이로 조이고 가공물이 평평한 측면에 닿게 조정한다.
  3. 가공물을 삽입하고 육각렌치를 사용해 조인다. 적절한 장력은 약 1/3 회전 후 부터 생김.

나사 구멍은 정기적으로 윤활되어야함. 조임 중에 회전 동작은 가공물이 회전하는 현상을 방지하기 위해서 스톱퍼를 향해서 시행되어야 함.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23271. 편심 클램프
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.