23030.0423 - T-볼트
DIN 787

T-볼트를 DIN 6330 (EH 23070.) 너트와

DIN 6340 (EH 23060.) 와셔에 연결하면 완성된 클램핑 볼트가 된다.

해당 T-볼트는 압연 나사산이 특징.

이 폼목은 23030.0423 - T-볼트 DIN 787 / 재질 8.8 (T-슬롯 사이즈: 42 mm, d: M36, l: 400 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 T-볼트 DIN 787 (EH 23030.)

버전
T-슬롯 사이즈 [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
재질 8.8
T-슬롯 사이즈 [mm]:
42 mm
d [mm]:
M36
l [mm]:
400 mm
e [mm]:
65 mm
k [mm]:
26 mm
제품 번호:
23030.0423
문서
T-볼트
  • 재질 8.8
  • T-슬롯 사이즈: 42 mm
  • d: M36
  • l: 400 mm
  • a: 41,5 mm
  • b: 250 mm
  • e: 65 mm
  • k: 26 mm
  • 무게: 7325 g
T-볼트

재질

  • 열처리 스틸, 검정색, 단조처리, T-슬롯 유도부 밀링처리

참조

스페셜 타입 별도 요청.

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23030.0423