23080.0008 - 칼라 너트
DIN 6331 (높이 1.5 d)

칼라 너트는 DIN 6331에 따라 제조됨.

이 폼목은 23080.0008 - 칼라 너트 DIN 6331 (높이 1.5 d) / (d1: M8) 품목 그룹의 한 버전입니다 칼라 너트 DIN 6331 (높이 1.5 d) (EH 23080.)

재질
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
23080.0008
문서
칼라 너트
  • 열처리 스틸
  • d1: M8
  • a: 3,5 mm
  • d2: 18 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • s: 13 mm
  • 무게: 12 g
칼라 너트

재질

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23080.0008