23200.0010 - 써포팅 부품
클램프 용

써포트는 클램프와 함꼐 사용됨

이 폼목은 23200.0010 - 써포팅 부품 클램프 용 / (d1: 8,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 써포팅 부품 클램프 용 (EH 23200.)

d1 [mm]
스크류용 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
8,5 mm
스크류용 [mm]:
M6, M8
제품 번호:
23200.0010
문서
써포팅 부품
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 14 mm
  • 스크류용: M6, M8
  • 무게: 24 g
써포팅 부품

재질

널링 스크류

  • 알루미늄, 높은 내화물

스프링

  • 스테인리스 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23200.0010
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수하지 않음

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수하지 않음

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.