23140.0014 - 클램프
DIN 6314 평평한 면

DIN 6314에 따른 이 클램프(클램핑 클로우)는 공작물을 클램핑하는 기계적 클램핑 기술에 사용 된다.

이 폼목은 23140.0014 - 클램프 DIN 6314 평평한 면 / (기본 b1: 14 mm, l: 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램프 DIN 6314 평평한 면 (EH 23140.)

기본 - b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
스크류용 [mm]
스크류용 [내부]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
기본 b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
40 mm
스크류용 [mm]:
M12, M14
스크류용 [내부]:
1/2 내부
제품 번호:
23140.0014
문서
클램프
  • 기본 b1: 14 mm
  • l: 100 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • 스크류용: M12, M14
  • 스크류용: 1/2 내부
  • 무게: 492 g
클램프

재질

  • 열처리 스틸, 에나멜 코팅
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23140.0014