23060.0117 - 와셔
초정밀 디자인

정밀 제조된 와셔의 평행도는 0.05mm.

이 폼목은 23060.0117 - 와셔 초정밀 디자인 / (d1: 17 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 와셔 초정밀 디자인 (EH 23060.)

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
스크류용 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
5 mm
스크류용 [mm]:
M16
제품 번호:
23060.0117
문서
와셔
  • 열처리 스틸
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 5 mm
  • 스크류용: M16
  • 무게: 52 g
와셔

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23060.0117