23061.2405 - 샤프트 / 평와셔

EH 23310 클램핑 높이 연장 용. 써포트 지점을 위해 다운 회전 클램프의 높이 조정을 함

이 폼목은 23061.2405 - 샤프트 / 평와셔 / (d1: 25 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 샤프트 / 평와셔 (EH 23061.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s - ±0,01 [mm]
스크류용 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
5 mm
스크류용 [mm]:
M24
제품 번호:
23061.2405
문서
샤프트 / 평와셔
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 5 mm
  • 스크류용: M24
  • 무게: 89 g
샤프트 / 평와셔

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23061.2405