수동으로 회전하는 클램핑 클로를 사용하여 가공물을 빠르고 편하게 교환하거나 클램핑 할 수 있는 범용 수동 클램핑 부품이다.
클램프에는 다음과 같은 장점이 있습니다:
레버가 있는 버전에서는 작업자가 가하는 힘을 알 수 없으므로 조임력은 표에 참고 값으로 제공됩니다. 평균값은 테스트를 통해 결정되었습니다.
이 폼목은 23310.0040 - 다운 회전 클램프 회전식, 사이즈 32 / 축 베어링이 있는 조절 클램핑 레버가 있음 (d1: 32 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 다운 회전 클램프 회전식, 사이즈 32 (EH 23310.)
클램프
클렘핑 레버
클램핑 높이는 높이 조정 실린더 EH 23310을 사용하여 증가할 수 있으며 클램핑 인서트에 의해 줄어들 수 있음(예: EH 22730.)
다운 회전 클램프는 두 가지 방법으로 고정 될 수 있다:
실린더의 전체 면이 반드시 접촉해야 한다.