1990.070 - 연결 부품
유압작동, 복동, 들어 올림 기능 (lifting-off), 칩 배출 기능 (blow-out)

지지력 [N]
진원도 - < [mm]
정지 압력 - 최대 [bar]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
지지력 [N]:
30000 N
진원도 < [mm]:
< 0,01 mm
정지 압력 최대 [bar]:
60 bar – 80 bar
제품 번호:
1990.070
문서
연결 부품
  • 지지력: 30000 N
  • 진원도: < 0,01 mm
  • 정지 압력 최대: 60 bar – 80 bar
  • 무게: 1376 g
연결 부품

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.070
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
데이터시트 1990.070
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
제로 포인트 클램핑 시스템
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성