1990.203 - 연결 부품
모듈러, 유압 작동, 회전 방지

지지력 [N]
진원도 - < [mm]
정지 압력 [bar]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
지지력 [N]:
10000 N
진원도 < [mm]:
< 0,01 mm
정지 압력 [bar]:
80 – 120 bar
제품 번호:
1990.203
문서
연결 부품
  • 지지력: 10000 N
  • 진원도: < 0,01 mm
  • 정지 압력: 80 bar – 120 bar
  • 무게: 4 kg
연결 부품

재질

몸체

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

콘트롤 모듈

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1990.203
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
제로 포인트 클램핑 시스템
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성