1990.165 - 베이스 플레이트
4개의 복동 연결 부품 포함

gewicht [kg]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
gewicht [kg]:
35 kg
제품 번호:
1990.165
문서
베이스 플레이트
  • 무게: 35 kg
베이스 플레이트

재질

연결 부품

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리

베이스 플레이트

  • 알루미늄 Al

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1990.165
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
제로 포인트 클램핑 시스템
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.