써포팅 플레이트

EH 1547.900 - EH 1647.900

귀하의 선택에 따라 2 건이 조회되었습니다.

시스템
l1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
d [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
시스템:
L12
l1 [mm]:
76 mm
b2 [mm]:
40 mm
b3 [mm]:
13 mm
d [mm]:
M12
제품 번호:
1547.900
CAD
문서
써포팅 플레이트
  • 시스템: L12
  • l1: 76 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 26 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • d: M12
  • 무게: 213 g
show article view
써포팅 플레이트
시스템:
L16
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
60 mm
b3 [mm]:
17 mm
d [mm]:
M16
제품 번호:
1647.900
CAD
문서
써포팅 플레이트
  • 시스템: L16
  • l1: 100 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 21 mm
  • l4: 33 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 17 mm
  • s: 20 mm
  • d: M16
  • 무게: 567 g
show article view
써포팅 플레이트

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 1547.900 - EH 1647.900 써포팅 플레이트
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
홀과 다웰 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
가공물 클램핑 범위에서 가장 높은 다양성