24321.0615 - 튜브형 핸들
전면 설치형

튜브형 핸들은 기계 도어 등에 사용할 수 있다.

튜브형 핸들은 알루미늄으로 제작되었으며 인체공학적이며 안정적인 구조와 현대적인 디자인을 갖추고 있다. 이 버전에는 각진 핸들 다리가 장착되어 있다.

이 폼목은 24321.0615 - 튜브형 핸들 전면 설치형 / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 350 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 튜브형 핸들 전면 설치형 (EH 24321.)

색상
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
색상:
검정색
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
24321.0615
문서
튜브형 핸들
  • 검정색
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 최소: 17 mm
  • l2: 364 mm
  • 무게: 493 g
튜브형 핸들

재질

손잡이

  • 알루미늄, 플라스틱 코팅, RAL 9005와 유사한 검정색, 무광처리

Handle shank

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

  • 플라스틱, 밝은 회색

커버링

  • 플라스틱, 검정색

참조

스페셜 타입 별도 요청.

조립

핸들은 실린더 나사를 사용하여 전면 (작동 측)에서 구성품에 장착할 수 있다. 구멍은 플라스틱 덮개로 닫힌다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24321.0615
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.