24520.0022 - 손잡이

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
널링 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M4
제품 번호:
24520.0022
문서
손잡이
  • 널링 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 21 mm
  • d2: M4
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t 최소: 10 mm
  • 무게: 26 g
손잡이

재질

  • 스틸, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24520.0022
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.