24631.0450 - 손바닥 모양 손잡이
DIN 6335 스텐레스 스틸, 다이 캐스트

이 팜 그립은 DIN 6335에 따라 제조되었습니다.

이 폼목은 24631.0450 - 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 스텐레스 스틸, 다이 캐스트 / 암나사, 막힌 홈, E 형 (d1: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 스텐레스 스틸, 다이 캐스트 (EH 24631.)

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사, 막힌 홈, E 형
그림:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
제품 번호:
24631.0450
문서
손바닥 모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈, E 형 – 그림 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 무게: 114 g
손바닥 모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스텐레스 스틸 A2, 무광 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24631.0450