이 팜 그립은 DIN 6335에 따라 제조되었습니다.
이 폼목은 24631.0332 - 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 스텐레스 스틸, 다이 캐스트 / 암나사 타입, 뚫린 홈, D 형 (d1: 32 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 스텐레스 스틸, 다이 캐스트 (EH 24631.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers