이 팜 그립은 DIN 6335에 따라 제조되었습니다.
샌드 블라스트.
이 폼목은 24620.0032 - 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 주물 / 가공전 상태, A 형 (d1: 32 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 손바닥 모양 손잡이 DIN 6335 주물 (EH 24620.)
손잡이
다른 홈이 있거나, 표면 처리된 손잡이는 별도 주문사양.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers