Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements
are available.
Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.
모든 널링된 나사는 머리부위까지 일체형으로 제작되었음 (DIN-명칭 A).
이 폼목은 24770.0498 - 평면 널링 스크류 DIN 653 / (d1: M4, l: 20 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 평면 널링 스크류 DIN 653 (EH 24770.)
널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.