Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements
are available.
Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.
모든 널링된 나사는 일체형으로 제작된다.
공식 표준 시트에서는 모두 머리까지 나사산을 가지고 있지만, 나사산 끝 부분에는 산이 없다.
이 폼목은 24790.0336 - 높은 널링 스크류 DIN 464 / (d1: M6, l: 16 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 높은 널링 스크류 DIN 464 (EH 24790.)
널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers