24400.0224 - 조절 클램핑 레버
수나사 타입

조정 가능한 클램핑 레버는 사용 영역이 제한되어 있거나 특정 레버 위치가 필요할 때 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

이 폼목은 24400.0224 - 조절 클램핑 레버 수나사 타입 / (d1: 18 mm, d2: M6, l1: 16 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 조절 클램핑 레버 수나사 타입 (EH 24400.)

색상
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
색상:
검정색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24400.0224
문서
조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 무게: 72 g
조절 클램핑 레버

재질

레버

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

내부 부품

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,

나사

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,

참조

스크류 부분을 교체 가능.

작동

레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24400.0224
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.