녹 방지 재질의 내부 부품이 있는 타입. 의료기 산업이나 화학 산업 등 다양한 분야에 사용 가능.
이 폼목은 24420.1346 - 조절 클램핑 레버 축 베어링이 있는 형, 스텐레스 스틸, 수나사 타입 / (d1: 30 mm, d2: M12, l1: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 조절 클램핑 레버 축 베어링이 있는 형, 스텐레스 스틸, 수나사 타입 (EH 24420.)
레버
내부 부품
나사
레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록