모든 핸드휠은 허브 가공이 되어 있으며, 림 부위는 선삭 및 모든 측면에 경면 가공되어 있음. 가공하지 않은 부위는 미세 블라스트 처리; 경면 가공된 림과 함께 핸드휠은 추가적인 광택 작업을 필요로 하지 않는 마감 상태로 제공된다.
이 폼목은 24610.0121 - 스포크 핸드휠 경금속 / 키홈 있음, 원통형 손잡이 없음 (d1: 160 mm, d2 H7: 16 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스포크 핸드휠 경금속 (EH 24610.)
축 부분
핸드휠
샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers