24741.0150 - 스크류가 있는 별모양 손잡이
DIN 6336과 유사, 스테인리스 스틸

이 별 모양 그립 나사는 DIN 6336에 따라 제조되지만 가장자리가 더러워지지 않은 버전입니다. 따라서 이러한 별 모양 그립 나사는 높은 위생 요건을 갖춘 모든 응용 분야에 적합합니다.

A4 스테인리스 스틸 버전은 강한 내식성을 가짐.

이 폼목은 24741.0150 - 스크류가 있는 별모양 손잡이 DIN 6336과 유사, 스테인리스 스틸 / (d1: 63 mm, d2: M12, l: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스크류가 있는 별모양 손잡이 DIN 6336과 유사, 스테인리스 스틸 (EH 24741.)

나사
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
나사:
스텐레스 스틸 A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
24741.0150
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • 무게: 429 g
스크류가 있는 별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스테인리스 스틸 1.4408, 정밀 주조, 광택 처리

나사

  • 스텐레스 스틸 A4
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24741.0150