24661.0063 - 별모양 손잡이
DIN 6336 스텐레스 스틸 다이 캐스트

별 모양 그립은 DIN 6336에 따라 제조 되었습니다.

이 폼목은 24661.0063 - 별모양 손잡이 DIN 6336 스텐레스 스틸 다이 캐스트 / 가공전 상태, A 형 (d1: 63 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 별모양 손잡이 DIN 6336 스텐레스 스틸 다이 캐스트 (EH 24661.)

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
가공전 상태, A 형
그림:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
-
제품 번호:
24661.0063
문서
별모양 손잡이
  • 가공전 상태, A 형 – 그림 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • 무게: 319 g
별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스텐레스 스틸 A2, 무광 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24661.0063