24650.0240 - 별모양 손잡이
DIN 6336 주물

별 모양 그립은 DIN 6336에 따라 제조 되었습니다.

샌드 블라스트.

이 폼목은 24650.0240 - 별모양 손잡이 DIN 6336 주물 / 나사선 없는 막힌 홈 C 형 (d1: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 별모양 손잡이 DIN 6336 주물 (EH 24650.)

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
나사선 없는 막힌 홈 C 형
그림:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
제품 번호:
24650.0240
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 막힌 홈 C 형 – 그림 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 최소: 15 mm
  • 무게: 74 g
별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 회 주철 GG 20, 밝은색

참조

다른 홈이 있거나, 표면 처리된 손잡이는 별도 주문사양.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24650.0240