24320.0220 - U-핸들
플라스틱

U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.

U-핸들은 유리 섬유 강화 플라스틱으로 제작되었으며, 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.

이 폼목은 24320.0220 - U-핸들 플라스틱 / 검정색 (l1 ±0,5: 117 mm, d: M6, b: 25 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 U-핸들 플라스틱 (EH 24320.)

재질
l1 ±0,5 [mm]
d [mm]
b [mm]
h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
플라스틱 PA, 유리섬유 보강, 검은색
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d [mm]:
M6
b [mm]:
25 mm
h [mm]:
38 mm
제품 번호:
24320.0220
문서
U-핸들
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d: M6
  • b: 25 mm
  • h: 38 mm
  • l2: 134 mm
  • l3: 102 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 12 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 100 °C
  • 무게: 54 g
U-핸들

재질

부쉬

손잡이

  • 플라스틱 PA, 유리섬유 보강, 검은색

조립

후면 설치 핸들

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24320.0220
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.