U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.
U-핸들은 유리 섬유 강화 플라스틱으로 제작되었으며, 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.
이 폼목은 24320.0210 - U-핸들 플라스틱 / 검정색 (l1 ±0,5: 93,5 mm, d: M6, b: 21 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 U-핸들 플라스틱 (EH 24320.)
부쉬
손잡이
후면 설치 핸들