U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.
U-핸들은 유리 섬유 강화 플라스틱으로 제작되었으며, 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.
이 폼목은 24320.0010 - U-핸들 플라스틱, 전면 설치형 / 검정색 (l1 ±0,5: 93,5 mm, d1: 6,5 mm, b: 21 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 U-핸들 플라스틱, 전면 설치형 (EH 24320.)
손잡이
장착은 실린더 나사를 사용해 작동측에서 이루어집니다.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers