원통형 위치 핀은 공차홀 안에서 가공물의 위치를 잡아주는 데 쓰이며, 또한 스톱퍼나 플레이트의 발로 사용 가능.
마름모형 위치 핀은 홀 사이의 공차를 극복하기 위해, 혹은 한 방향으로 부품의 위치를 배치하기 위해 사용.
패드의 접촉면에는 중심이 없음 (그림 1)
이 폼목은 22630.0027 - 위치 핀 DIN 6321 / 위치핀 원통형, DIN 6321, B 형 (d1 g6: 12 mm, l1: 18 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 핀 DIN 6321 (EH 22630.)