22690.0163 - 핀

주로 가공물을 써포트 하거나 스톱퍼 또는 스러스트 패드로 사용.

이 폼목은 22690.0163 - 핀 / 숫나사 타입 구형 표면 (h ±0,1: 25 mm, d1: M24) 품목 그룹의 한 버전입니다 핀 (EH 22690.)

버전
그림
h [mm]
d1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
숫나사 타입 구형 표면
그림:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
제품 번호:
22690.0163
문서
핀
  • 숫나사 타입 구형 표면 – 그림 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • WS: 41 mm
  • 조임 토크 최대: 498 Nm
  • 무게: 342 g
핀

재질

  • 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22690.0163
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.